UGRÁS A TETEJÉRE
SZERVIZ SZOLGÁLTATÁSOKA JAVÍTÁS MENETEELŐNYÖK ÖN SZÁMÁRAKAPCSOLATFELVÉTEL

Ezeket mind javítjuk:

Valamely FANUC berendezése meghibásodott?
Kérjük, töltse ki az űrlapot, és rövidesen felvesszük Önnel a kapcsolatot!

A javítás menete

1

1

2

Alkatrész javítási igény leadása: info@fanuc.hu, +36 23 884 204
vagy a lenti űrlap kitöltésével

Díjmentes alkatrész begyűjtés

Ingyenes bevizsgálás, árajánlat küldés

3

4

5

Megrendelést követően a javítás elvégzése, funkcionális tesztelés, jegyzőkönyv készítés

Díjmentes alkatrész visszaszállítás

CNC ÉS ROBOT VEZÉRLŐ

TEACH PENDANT

TÁPEGYSÉGEK ÉS INVERTEREK

ROBOT CSUKLÓ

MOTOR

FANUC Alkatrész Javító Szolgáltatások

Hosszabbítsa meg FANUC berendezései élettartamát az Európai Javítóközponton keresztül elérhető javítási szolgáltatásainkkal.

Előnyök az Ön számára

100% eredeti FANUC alkatrészek,
funkcionálisan  tesztelve FANUC laboratóriumi tesztpadokon

Szoftver frissítés a javítás részeként

12 hónap alap garancia, + 12 hónap beépítéstől számított garancia, ha az alkatrészt 3 éven belül a FANUC szervizmérnöke építi be

Standard javítás 3-7 munkanap

Expressz javítás 24-72 óra munkanapokon